MBG11A

Opcional

MBG11A

Código

08225478

Função

Controlador do valor nominal

Tensão de entrada

24 VCC ± 25%

Consumo de corrente

aprox. 70 mA

Resolução do valor nominal

1%

Interface serial com resistor de terminação integrado

RS485 para conexão de no máx. 31 conversores MOVIMOT® (máx. 200 m, 9600 Baud)

Grau de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-15 – +60 °C

Temperatura de armazenamento

-25 – +85 °C