MBG11A

Opción | MBG11A |
|---|---|
Ref. de pieza | 08225478 |
Función | Ajustador de consigna |
Tensión de entrada | 24 V CC ±25 % |
Demanda de corriente | Aprox. 70 mA |
Resolución del valor de consigna | 1 % |
Interfaz en serie Con resistencia de terminación integrada | RS485 para la conexión de máx. 31 variadores MOVIMOT® (máx. 200 m, 9600 baudios) |
Grado de protección | IP65 |
Temperatura ambiente | -15 – +60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 – +85 °C |