BEM
ATTENTION
En cas de tension de raccordement trop élevée, le redresseur de frein BEM ou la bobine de frein qui y est raccordée risque d'être endommagé(e).
Endommagement du redresseur de frein BEM ou de la bobine de frein.
- Sélectionner un frein dont la tension nominale correspond à la tension nominale réseau !

Option | BEM |
|---|---|
Référence | 08296111 |
Fonction | Redresseur de frein, permet de réaliser une commande rapide du frein mécanique (déblocage et retombée). |
Tension de raccordement nominale | AC 230 V – AC 500 V +10 %/-15 % 50 – 60 Hz ± 5 % Fils de raccordement noirs |
Tension de commande | DC 0 – 5 V |
Raccordement du MOVIMOT® : connecteur de platine X10 | |
Courant de freinage | DC 0.8 A max. |
Raccordement frein 13, 14, 15 | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante | -25 – +60 °C |
Température de stockage | -25 – +85 °C |
Temps de coupure toff | 10 – 20 ms |