URM

Option | URM |
|---|---|
Référence | 08276013 |
Fonction | Relais de tension, permet de réaliser la retombée rapide du frein mécanique |
Tension nominale UN | DC 36 – 167 V (bobine de frein AC 88 – 400 V) |
Courant de freinage IN | 0.75 A |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante | -25 – +60 °C |
Température de stockage | -25 – +85 °C |
Temps de coupure toff | 40 ms environ (sans option URM : 100 ms) (séparation côté courant continu) |