MNF21A

Option

MNF21A

(uniquement pour MM03D-503-00 – MM15D-503-00)

Référence

08042659

Fonction

Filtre réseau triphasé (pour catégorie C1 selon EN 61800-3)

Tension d'entrée

U = 3x AC 380 V – 500 V ± 10 % (50 / 60 Hz)

Courant d'entrée

4 A

Indice de protection

IP20

Température ambiante

-25 – +60 °C

Température de stockage

-25 – +85 °C