MNF21A

Opción | MNF21A (solo para MM03D-503-00 – MM15D-503-00) |
|---|---|
Ref. de pieza | 08042659 |
Función | Filtro de red de 3 fases (permite categoría C1 según EN 61800-3) |
Tensión de entrada | U = 3x 380 V – 500 V CA ±10 % (50/60 Hz) |
Corriente de entrada | 4 A |
Grado de protección | IP20 |
Temperatura ambiente | -25 – +60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 – +85 °C |
