MLU13A

Option

MLU13A

Sachnummer

18205968

Funktion

24-V-Spannungsversorgung

Eingangsspannung

AC 380 – 500 V ±10 % (50/60 Hz)

Ausgangsspannung

DC 24 V ±25 %

Ausgangsleistung

max. 8 W

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur

-25 – +85 °C

Lagertemperatur

-25 – +85 °C