Control binario mediante salidas seguras
MOVIMOT® con control binario (control mediante bornas):

Asignación de bornas (giro dcha., giro izda., cambio de consigna):

¡Tenga en cuenta la conexión correcta de "24V" y "⊥" y verifíquela mediante test! | |||
[1] | Conexión a la red | [3] | Contacto de seguridad "24 V" |
[2] | Sistema periférico E/S seguro | [4] | Contacto de seguridad "⊥" |
[5] | Salida de conmutación segura de 2 polos | ||
- Las señales de control "R", "L", "f1/f2" las puede conectar mediante 1 polo. Los elementos de conmutación los debe alimentar desde la alimentación de 24 V orientada a la seguridad.
- La longitud máxima de 100 m para el cable entre MOVIMOT® y PLC seguro es admisible únicamente cuando todas las señales para la selección del sentido de giro y de la consigna se transmiten en un cable apantallado. Si distribuye las señales en dos cables apantallados, la longitud del cable se reduce a la mitad (= 50 m).