Controle digital via saídas seguras

MOVIMOT® com controle digital (controle através de bornes)

Programação dos bornes (sentido horário, sentido anti-horário, seleção do valor nominal):

Observar a conexão correta de "24V" e "⊥" e verificar a mesma através de teste!

[1]

Conexão à rede de alimentação

[3]

Contato de segurança "24 V"

[2]

Sistema periférico I/O seguro

[4]

Contato de segurança "⊥"

[5]

Saída de relé segura de 2 polos
(relé ou chave eletrônica)

  • Os sinais de controle "R", "L", "f1/f2" podem ser comutados através de 1 polo. Os elementos de comutação têm que ser alimentados através da alimentação de 24 V relacionada à segurança.
  • O comprimento máximo do cabo de 100 m entre o MOVIMOT® e CLP seguro só é permitido quando todos os sinais para o sentido de rotação e a seleção do valor nominal forem conduzidos em um cabo blindado. Se distribuir os sinais em 2 cabos blindados, o comprimento do cabo admissível é reduzido pela metade (= 50 m).