Controle dos sinais do sentido de rotação via chave externa

[1] | Chave |
- Os cabos para a chave externa devem ser instalados de acordo com as informações gerais de modo que não ocorram tensões parasitas nem tensões induzidas.
- Não é permitido um controle do sentido de rotação através de chave externa para acionamentos de grupo. A chave deve ser elaborada, por ex., de acordo com a norma EN 60204‑1 ou EN 61800‑5‑1 "Desligamento seguro".
- O comprimento do cabo entre o acionamento MOVIMOT® e a chave externa deve ser incluído no cálculo do comprimento total do cabo.