Control de las señales de sentido de giro a través de interruptor externo

[1] | Interruptor |
- Los cables que van al interruptor externo los debe guiar respetando las indicaciones generales, de forma que no aparezcan retardos de tensión ni tensiones inducidas.
- Para los accionamientos en grupo, no está permitido controlar el sentido de giro mediante el interruptor externo. La implementación del interruptor debe llevarse a cabo, p. ej., EN 60204‑1 o EN 61800‑5‑1 "Desconexión segura".
- Se debe tener en cuenta la longitud del cable entre el accionamiento MOVIMOT® y el interruptor externo en el cálculo de la longitud total de cable.