Pilotage des signaux de sens de rotation par commutateur externe

[1] | Commutateur |
- Poser les liaisons vers le commutateur externe conformément aux remarques générales, de sorte à éviter tout risque de propagation de potentiel ou de tensions induites.
- La commande du sens de rotation via le commutateur externe n'est pas autorisée pour les groupes d'entraînements. L'exécution du commutateur doit être conforme p. ex. aux normes EN 60204‑1 ou EN 61800‑5‑1 "Séparation de sécurité".
- La longueur de liaison entre l'entraînement MOVIMOT® et le commutateur externe doit être prise en compte dans la longueur totale de la liaison.