Pilotage binaire via sorties de sécurité
MOVIMOT® avec pilotage binaire (pilotage par les bornes)

Affectation des bornes (rotation à droite, rotation à gauche, commutation de consigne)

Veiller à ce que les contacts "24 V" et "⊥" soient correctement raccordés et vérifier à l'aide d'un test. | |||
[1] | Raccordement au réseau | [3] | Contact de sécurité "24 V" |
[2] | Système périphérique E/S de sécurité | [4] | Contact de sécurité "⊥" |
[5] | Sortie de commutation 2 pôles de sécurité (relais ou commutateur électronique) | ||
- Les signaux de commande "R", "L", "f1/f2" doivent être commutés sur un pôle. les éléments de commutation doivent être alimentés par l'alimentation 24 V de sécurité.
- La longueur maximale de liaison de 100 m entre le MOVIMOT® et l’API de sécurité n’est autorisée que si tous les signaux de sélection du sens de rotation et de la consigne sont acheminés dans un câble blindé. En cas de répartition des signaux sur deux câbles blindés, la longueur de liaison autorisée est réduite de moitié (= 50 m).