通过安全输出端的二进制控制

采用二进制控制模式的MOVIMOT®(通过端子控制):

终端分配(顺时针、逆时针、设定值转换):

注意“24V”和“⊥”的正确连接并通过测试进行检查!

[1]

电源接口

[3]

安全触点“24V”

[2]

安全I/O外围系统

[4]

安全触点“⊥”

[5]

安全的2针开关输出端
(继电器或电子开关)

  • 控制信号“R”、“L”、“f1/f2”可单针连接。必须为开关元件提供安全的24 V电源供应。
  • MOVIMOT®和安全PLC间最大为100米的电缆线长度只有在所有旋转方向和额定值的选择信号都在一根屏蔽电缆线中的情况下才允许。如果要将信号分到2根屏蔽电缆线中,允许的电缆线长度将会缩短至一半(= 50 m)。