Binärsteuerung über sichere Ausgänge
MOVIMOT® mit binärer Ansteuerung (Steuerung über Klemmen):

Klemmenbelegung (Rechtslauf, Linkslauf, Sollwertumschaltung):

Korrekten Anschluss von "24V" und "⊥" beachten und durch Test überprüfen! | |||
[1] | Netzanschluss | [3] | Sicherheitskontakt "24V" |
[2] | Sicheres I/O-Peripheriesystem | [4] | Sicherheitskontakt "⊥" |
[5] | Sicherer 2-poliger Schaltausgang | ||
- Die Steuersignale "R", "L", "f1/f2" dürfen Sie 1-polig schalten. Die Schaltelemente müssen Sie aus der sicherheitsgerichteten 24-V-Versorgung versorgen.
- Die maximale Leitungslänge von 100 m zwischen MOVIMOT® und sicherer SPS ist nur zulässig, wenn alle Signale für Drehrichtungs- und Sollwertwahl in einem geschirmten Kabel geführt werden. Wenn Sie die Signale auf 2 geschirmte Kabel verteilen, reduziert sich die zulässige Leitungslänge auf die Hälfte (= 50 m).