MOVIMOT® avec pilotage binaire (pilotage par bornes) pour réseau IT

[1]

Raccordement au réseau 3 x 400 V

[2]

Alimentation 24 V du dispositif de coupure de sécurité (p. ex. PNOZ..)

[3]

Contact de sécurité "24 V"

[4]

Contact de sécurité " "

Si nécessaire, l'entraînement peut être mis à la terre à l'aide d'un élément de liaison sur la carcasse du moteur.