MOVIMOT® con control binario (control mediante bornas) para red IT

[1] | Conexión a la red 3 x 400 V |
[2] | Alimentación de 24 V del dispositivo de desconexión de seguridad (p. ej. PNOZ..) |
[3] | Contacto de seguridad "24 V" |
[4] | Contacto de seguridad "' " |
En caso necesario, el accionamiento se puede poner a tierra con un elemento de conexión en la carcasa del motor.
Información adicional