MOVIMOT® com controle digital (controle via bornes) para rede IT

[1] | Conexão à rede de alimentação 3 x 400 V |
[2] | Alimentação de 24 V do comutador de segurança (p. ex., PNOZ..) |
[3] | Contato de segurança "24 V" |
[4] | Contato de segurança "' " |
Se necessário, o acionamento pode ser aterrado na carcaça do motor por meio de um elemento de conexão.
Informações adicionais