Planificación de proyecto
SEW‑EURODRIVE le ayuda en la planificación de proyecto de su solución para acumulación de energía. Para ello diríjase a SEW‑EURODRIVE.
Para poder adaptar de forma óptima un acumulador de energía a su aplicación, SEW‑EURODRIVE necesita que proporcione alguno de los siguientes datos:
- Proyecto SEW‑Workbench
- Curva de potencia (valores medidos de una máquina o instalación real)
- Designación de modelo del acumulador de energía existente (pieza de repuesto)
Adicionalmente, SEW‑EURODRIVE necesita otros datos relativos a las condiciones ambientales y de funcionamiento. Con todos estos datos, SEW‑EURODRIVE puede planificar el acumulador de energía óptimo para usted.
El acumulador de energía EKV de la serie MOVI-DPS® le ofrece la posibilidad única de configurar un acumulador de energía siguiendo el principio del sistema modular. La disposición flexible de los módulos acumuladores de energía EKM individuales le permite implementar diferentes geometrías de las pilas de acumulador de energía EKS. Gracias a la combinación de hasta 6 pilas de acumulador de energía EKS en un conjunto de acumuladores de energía EKV, puede adaptar su acumulador de energía a las condiciones de espacio de su aplicación con gran flexibilidad.
La configuración del acumulador de energía se lleva a cabo en varios pasos. SEW‑EURODRIVE le ayuda con la selección.
- Paso 1: Selección del tipo de célula de los módulos acumuladores de energía EKM: 25 F, 100 F o 350 F
- Paso 2: Selección de la tensión de los módulos acumuladores de energía EKM
- Paso 3: Selección del número de módulos acumuladores de energía EKM
- Paso 4: Selección del ventilador
- Paso 5: Selección de la estructura de las pilas del acumulador de energía EKS
- Paso 6: Selección de los cables y accesorios
- Paso 7: Protección
- Paso 8: Conexión en paralelo de conjuntos de acumuladores de energía EKV