Paso 6: Selección de los cables y accesorios
Seleccione los accesorios correspondientes, véase el capítulo Accesorios y Conexiones eléctricas. Cada pila de acumulador de energía EKS cuenta con dos cables de conexión con una longitud de aprox. 0.5 m con conector enchufable MC4. Para poder conectar el acumulador de energía con su sistema de accionamiento, puede necesitar normalmente un cable de extensión con conector enchufable MC4. Este tipo de cables los puede obtener a través de SEW‑EURODRIVE o en cualquier comercio. Asegúrese de utilizar un cable trenzado fino con una sección del cable de 6 mm² y doble aislamiento.