Paso 5: Selección de la estructura de las pilas del acumulador de energía EKS
Seleccione la estructura individual de cada pila del acumulador de energía EKS. Puede configurar, a partir del número seleccionado de módulos acumuladores de energía EKM, un mínimo de 1 y hasta un máximo de 6 pilas de acumulador de energía EKS. Las pilas de acumulador de energía EKS individuales conforman un conjunto de acumuladores de energía EKV.
En el siguiente gráfico puede observar la estructura esquemática de una pila de acumulador de energía EKS. El número mínimo de módulos acumuladores de energía EKM por pila de acumulador de energía EKS es de 2; el número máximo, de 12. Solo se admiten combinaciones de módulos acumuladores de energía EKM por pila de acumulador de energía EKS que sean divisibles entre 2 o 3. En el gráfico puede ver una pila de acumulador de energía EKS en la configuración 3×2. El tamaño mínimo de una pila de acumulador de energía EKS es de 2×1 o 1×2; el tamaño máximo, de 4×3. En la disposición de los módulos acumuladores de energía EKM se nombran en primer lugar los módulos en dirección x (en el ejemplo 3) y, después, en la dirección y (en el ejemplo 2).