Schritt 5: Auswahl des Aufbaus der Energiespeicher-Stacks EKS

Wählen Sie den Aufbau der einzelnen Energiespeicher‑Stacks EKS aus. Sie können, ausgehend von der ausgewählten Anzahl an Energiespeichermodulen EKM, mindestens 1 bis maximal 6 Energiespeicher‑Stacks EKS konfigurieren. Die einzelnen Energiespeicher‑Stacks EKS bilden einen Energiespeicherverband EKV.

In der nachfolgenden Grafik sehen Sie den schematischen Aufbau eines Energiespeicher‑Stacks EKS. Die minimale Anzahl an Energiespeichermodulen EKM pro Energiespeicher-Stack EKS beträgt 2, die maximale Anzahl 12. Es sind lediglich Kombinationen von Energiespeichermodulen EKM zu einem Energiespeicher-Stack EKS zulässig, die durch 2 oder 3 teilbar sind. In der Grafik sehen Sie einen Energiespeicher-Stack EKS in der Konfiguration 3×2. Die minimale Größe eines Energiespeicher-Stacks EKS beträgt 2×1 bzw. 1×2, die maximale Größe 4×3. Bei der Anordnung der Energiespeichermodule EKM werden zuerst die Module in x-Richtung (im Beispiel 3), dann die in y-Richtung (im Beispiel 2) genannt.