Etapa 5: Seleção da estrutura das pilhas do acumulador de energia EKS
Selecionar a estrutura das pilhas do acumulador de energia EKS individuais. Com base na quantidade selecionada de módulos de energia EKM, podem ser configurados no mínimo 1 e no máximo 6 pilhas do acumulador de energia EKS. As pilhas do acumulador de energia EKS individuais formam um conjunto de acumuladores de energia EKV.
Na figura a seguir é apresentada a estrutura esquemática de uma pilha do acumulador de energia EKS. A quantidade mínima de módulos de energia EKM por pilha do acumulador de energia EKS é 2, e a máxima é 12. Somente são permitidas combinações de módulos de energia EKM em uma pilha do acumulador de energia EKS que sejam divisíveis por 2 ou 3. Na figura é apresentada uma pilha do acumulador de energia EKS na configuração 3×2. O tamanho mínimo de uma pilha do acumulador de energia EKS é 2×1 ou 1×2, e o tamanho máximo é 4×3. Na disposição dos módulos de energia EKM, primeiro são indicados os módulos na direção x (no exemplo 3) e depois na direção y (no exemplo 2).