Etapa 4: Seleção do ventilador

Selecionar se um ventilador é necessário. Um ventilador permite uma melhor dissipação térmica do acumulador de energia e, com isso, prolonga sua vida útil.

Observar: um ventilador só pode ser selecionado para:

  • o tipo de célula 350 F dos módulos de energia EKM
  • uma quantidade de módulos de energia EKM por pilha do acumulador de energia EKS divisível por 3
  • uma disposição dos módulos de energia EKM em uma pilha do acumulador de energia de 3×1, 3×2 ou 3×3 (possibilidades de disposição, ver capítulo 5.5 Etapa 5: Seleção da estrutura das pilhas do acumulador de energia EKS).

Na tabela a seguir são apresentados, como exemplo, algumas configurações de conjuntos de acumuladores de energia EKV para as quais um ventilador é permitido.

Tipo de célula do módulo de energia

350 F

350 F

350 F

Quantidade de EKM por EKV

6

12

24

Quantidade de EKM por EKS

3

6

6

Disposição do EKM por EKS (x,y)

3×1

3×2

3×2

INFORMAÇÃO

Certificar-se de que, ao utilizar um ventilador, todas as pilhas do acumulador de energia EKS dentro de um conjunto de acumuladores de energia EKV estejam equipadas com ventilador. A combinação de pilhas do acumulador de energia EKS com e sem ventilador dentro de um conjunto de acumuladores de energia EKV não é permitida.