Paso 4: Selección del ventilador

Seleccione si necesita un ventilador. Un ventilador permite una mejor disipación del calor del acumulador de energía, prolongando así su vida útil.

Tenga en cuenta lo siguiente: solo se puede seleccionar un ventilador para:

  • El tipo de célula 350 F de los módulos acumuladores de energía EKM
  • Un número de módulos acumuladores de energía EKM divisible entre 3 por cada pila de acumulador de energía EKS
  • Una disposición de módulos acumuladores de energía EKM en una pila de acumulador de energía de 3×1, 3×2 o 3×3 (consulte las posibles disposiciones en el siguiente capítulo 5.5 Paso 5: Selección de la estructura de las pilas del acumulador de energía EKS).

En la siguiente tabla encontrará, a modo de ejemplo, algunas configuraciones de conjuntos de acumuladores de energía EKV en las que resulta admisible un ventilador.

Tipo de célula del módulo acumulador de energía

350 F

350 F

350 F

Número EKM por EKV

6

12

24

Número EKM por EKS

3

6

6

Disposición de EKM por cada EKS (x,y)

3×1

3×2

3×2

AVISO

Asegúrese de que, en caso de utilizar un ventilador, todas las pilas de acumulador de energía EKS dentro de un conjunto de acumuladores de energía EKV incorporan un ventilador. No es admisible la combinación de pilas de acumulador de energía EKS con y sin ventilador dentro de un conjunto de acumuladores de energía EKV.