Schritt 4: Auswahl des Lüfters

Wählen Sie aus, ob Sie einen Lüfter benötigen. Ein Lüfter ermöglicht eine bessere Entwärmung des Energiespeichers und verlängert dadurch dessen Lebensdauer.

Bitte beachten Sie: ein Lüfter ist nur auswählbar für:

  • den Zelltyp 350 F der Energiespeichermodule EKM
  • eine durch 3 teilbare Anzahl von Energiespeichermodulen EKM pro Energiespeicher‑Stack EKS
  • eine Anordnung der Energiespeichermodule EKM in einem Energiespeicher‑Stack von 3×1, 3×2 oder 3×3 (Anordnungsmöglichkeiten siehe nachfolgendes Kapitel 5.5 Schritt 5: Auswahl des Aufbaus der Energiespeicher-Stacks EKS).

In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie beispielhaft einige Konfigurationen von Energiespeicherverbänden EKV, für die ein Lüfter zulässig ist.

Zelltyp des Energiespeichermoduls

350 F

350 F

350 F

Anzahl EKM pro EKV

6

12

24

Anzahl EKM pro EKS

3

6

6

Anordnung EKM pro EKS (x,y)

3×1

3×2

3×2

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung eines Lüfters alle Energiespeicher‑Stacks EKS innerhalb eines Energiespeicherverbands EKV mit einem Lüfter ausgestattet sind. Die Kombination von Energiespeicher‑Stacks EKS mit und ohne Lüfter innerhalb eines Energiespeicherverbands EKV ist nicht zulässig.