Schritt 3: Auswahl der Anzahl von Energiespeichermodulen EKM

Wählen Sie die gewünschte Anzahl von Energiespeichermodulen EKM aus. Alle Energiespeichermodule EKM werden in Reihe verschaltet. Dadurch addiert sich die Nennspannung der einzelnen Module. Abhängig von der ausgewählten Nennspannung der Energiespeichermodule EKM können min. 2 bis max. 24 EKM zu einem Energiespeicherverband EKV kombiniert werden. Es ist ausschließlich eine Anzahl an Energiespeichermodulen EKM zulässig, die durch 2 oder 3 teilbar ist.

In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie die minimal und maximal zulässige Anzahl von Energiespeichermodulen EKM pro Energiespeicherverband EKV in Abhängigkeit der Nennspannung des ausgewählten Energiespeichermoduls EKM.

Nennspannung EKM

DC 30 V

DC 60 V

DC 120 V

Minimal zulässige Anzahl an EKM pro EKV

2

2

2

Maximal zulässige Anzahl an EKM pro EKV

24

12

6

HINWEIS

Es dürfen ausschließlich Energiespeichermodule EKM mit identischem Zelltyp und identischer Nennspannung miteinander verschaltet werden.