步骤3:选择EKM储能模块的数量

选择EKM储能模块的所需数量。所有EKM储能模块均采用串联连接。因此,各模块的额定电压相加。根据所选EKM储能模块的额定电压,可将最少2个、最多24个EKM组合成一个EKV蓄能器组。EKM储能模块的数量必须能被2或3整除。

下表列出了根据所选EKM储能模块的额定电压,每个EKV蓄能器组允许的最小和最大EKM储能模块数量。

额定电压EKM

DC 30 V

DC 60 V

DC 120 V

每个EKV的允许最小EKM数量

2

2

2

每个EKV的允许最大EKM数量

24

12

6

提示

仅允许将具有相同电池类型和相同额定电压的EKM储能模块相互连接。