项目设计
SEW-EURODRIVE可为您提供蓄能器解决方案工程设计相关的支持。如有需要,请与SEW-EURODRIVE公司联系。
为使蓄能器能最优化适配您的应用,SEW‑EURODRIVE需要您提供以下其中一项信息:
- SEW‑Workbench项目
- 电源曲线(实际机器或设备的测量值)
- 现有蓄能器的型号描述(备件情况)
此外,SEW‑EURODRIVE还需要了解环境和运行条件的相关信息。根据这些信息,SEW‑EURODRIVE可为您提供理想蓄能器的工程设计方案。
MOVI-DPS®系列的EKV蓄能器为您提供了通过模块化系统原理配置蓄能器的独特可能性。通过灵活排布各EKM储能模块,可实现不同几何形状的EKS蓄能器堆栈。通过将最多6个EKS蓄能器堆栈组合成一个EKV蓄能器组,您可以灵活调整蓄能器,以适应应用现场的安装空间条件。
蓄能器的配置分为多个步骤。SEW-EURODRIVE可为您提供选择相关的支持。
更多的信息