步骤4:选择风扇
选择是否需要风扇。风扇可增强蓄能器的散热效果,从而延长其使用寿命。
请注意:风扇仅适用于以下情况:
- EKM储能模块的电池类型为350 F
- 每个EKS蓄能器堆栈中的EKM储能模块数量能被3整除
- EKM储能模块在蓄能器堆栈中的排列方式为3×1、3×2或3×3(排列选项请参见下文第5.5章步骤5:EKS蓄能器堆栈的结构选择)。
下表示例性展示了允许安装风扇的部分EKV蓄能器组配置。
储能模块的电池类型 | 350 F | 350 F | 350 F |
|---|---|---|---|
每个EKV的EKM数量 | 6 | 12 | 24 |
每个EKS的EKM数量 | 3 | 6 | 6 |
每个EKS的EKM布置(x,y) | 3×1 | 3×2 | 3×2 |
提示