Étape 4 : sélection du ventilateur

Indiquer si un ventilateur est nécessaire. Un ventilateur permet un meilleure refroidissement du système de stockage d'énergie et prolonge ainsi sa durée de vie.

Remarque : un ventilateur ne peut être sélectionné que pour :

  • le type de cellule 350 F des modules de stockage d'énergie EKM
  • un nombre de modules de stockage d'énergie EKM par empilement de stockage d'énergie EKS pouvant être divisé par trois
  • une disposition des modules de stockage d'énergie EKM dans une pile de modules de stockage d'énergie de 3×1, 3×2 ou 3×3 (options de disposition, voir le chapitre suivant 5.5 Étape 5 : sélection de la structure des piles de systèmes de stockage d'énergie EKS).

Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, quelques configurations de systèmes de stockage d'énergie EKV pour lesquelles un ventilateur est admissible.

Type de cellule pour le module de stockage d'énergie

350 F

350 F

350 F

Nombre de EKM par EKV

6

12

24

Nombre de EKM par EKS

3

6

6

Disposition de EKM par EKS (x,y)

3×1

3×2

3×2

REMARQUE

En cas d'utilisation d'un ventilateur, s'assurer que toutes les piles de systèmes de stockage d'énergie EKS d'un groupe de modules de stockage d'énergie EKV sont équipés d'un ventilateur. La combinaison des piles de systèmes de stockage d'énergie EKS avec ou sans ventilateurs dans un groupe de modules de stockage d'énergie EKV n'est pas autorisée.