Étape 3 : sélection des modules de stockage d'énergie EKM
Sélectionner le nombre souhaité de modules de stockage d'énergie EKM. Tous les modules de stockage d'énergie EKM sont raccordés en série. La tension nominale des différents modules s'additionne donc. En fonction de la tension nominale sélectionnée pour les modules de stockage d'énergie EKM, il est possible de combiner de deux minimum à 24 modules EKM maximum pour former un groupe de modules de stockage d'énergie EKV. Seul un nombre de modules de stockage d'énergie EKM pouvant être divisé par deux ou trois est autorisé.
Le tableau suivant indique le nombre minimal et maximal admissible de modules de stockage d'énergie EKM par groupe de modules de stockage d'énergie EKV en fonction de la tension nominale du module de stockage d'énergie EKM sélectionné.
Tension nominale EKM | DC 30 V | DC 60 V | DC 120 V |
|---|---|---|---|
Nombre admissible minimal de modules EKM par module EKV | 2 | 2 | 2 |
Nombre admissible maximal de modules EKM par module EKV | 24 | 12 | 6 |
REMARQUE