Etapa 3: Seleção da quantidade de módulos de energia EKM
Selecionar a quantidade desejada de módulos de energia EKM. Todos os módulos de energia EKM são conectados em série. Dessa forma, a tensão nominal dos módulos individuais é somada. Dependendo da tensão nominal selecionada dos módulos de energia EKM, podem ser combinados no mínimo 2 e no máximo 24 EKM em um conjunto de acumuladores de energia EKV. É permitida exclusivamente uma quantidade de módulos de energia EKM divisível por 2 ou 3.
Na tabela a seguir é apresentada a quantidade mínima e máxima permitida de módulos de energia EKM por conjunto de acumuladores de energia EKV, em função da tensão nominal do módulo de energia EKM selecionado.
Tensão nominal EKM | 30 VCC | 60 VCC | 120 VCC |
|---|---|---|---|
Quantidade mínima permitida de EKM por EKV | 2 | 2 | 2 |
Quantidade máxima permitida de EKM por EKV | 24 | 12 | 6 |
INFORMAÇÃO