Planejamento de projeto

 

A SEW-EURODRIVE oferece suporte no planejamento de projeto da sua solução de acumuladores de energia. Para isso, entrar em contato com a SEW-EURODRIVE.

Para adaptar de forma ideal um acumulador de energia à sua aplicação, a SEW-EURODRIVE necessita de uma das seguintes informações:

  • Projeto SEW-Workbench
  • Curva de potência (valores medidos de uma máquina ou instalação real)
  • Denominação do tipo do acumulador de energia existente (caso de peça de reposição)

Além disso, a SEW-EURODRIVE necessita de informações adicionais sobre as condições ambientais e de operação. Com base nessas informações, a SEW-EURODRIVE pode realizar o planejamento de projeto do acumulador de energia ideal.

O acumulador de energia EKV do tipo MOVI-DPS® oferece a possibilidade única de configurar um acumulador de energia no princípio do sistema modular. Por meio da disposição flexível dos módulos de energia EKM, é possível obter diferentes geometrias das pilhas do acumulador de energia EKS. Por meio da combinação de até 6 pilhas do acumulador de energia EKS em um conjunto de acumuladores de energia EKV, é possível adaptar o acumulador de energia de forma flexível às condições de espaço da aplicação.

A configuração do acumulador de energia é realizada em várias etapas. A SEW-EURODRIVE oferece suporte na seleção.