Etapa 6: Seleção dos cabos e acessórios
Selecionar os acessórios necessários, ver capítulo Acessórios e Conexões elétricas. Cada pilha do acumulador de energia EKS possui dois cabos de conexão com aproximadamente 0.5 m de comprimento com conector MC4. Para conectar o acumulador de energia ao seu sistema de acionamento, normalmente são necessários cabos de extensão com conector MC4. Estes estão disponíveis na SEW-EURODRIVE ou no mercado. Observar a utilização de um cabo multifilar com seção transversal do cabo de 6 mm² e isolamento duplo.