Étape 6 : sélection des câbles et des accessoires
Sélectionner les accessoires nécessaires, voir les chapitres Accessoires et Raccordements électriques. Chaque pile de systèmes de stockage d'énergie EKS dispose de deux câbles de raccordement d'une longueur d'environ 0.5 m et d'un connecteur MC4. Pour raccorder le système de stockage d'énergie au système d'entraînement, il est généralement nécessaire de raccorder des câbles prolongateurs dotés de connecteurs MC4. Ils sont disponibles auprès de SEW-EURODRIVE ou dans le commerce. Utiliser un câble à brins fins d'une section de 6 mm² et avec double isolation.