Raccordements électriques

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de retrait et d'enfichage des connecteurs alors que l'appareil est sous tension.
Blessures graves ou mortelles.
  • Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
  • S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
  • Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs lorsque l'appareil est sous tension.
  • Ne débrancher en aucun cas les connecteurs ES+ et ES- sans avoir connaissance de l'état de charge actuel du groupe de modules de stockage MOVI-DPS®.
  • Décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® à moins de 2 volts avant de le débrancher de l'appareil. Pour décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS®, utiliser l'une des unités de décharge SEW prévues.

REMARQUE

Les câbles pour le raccordement du groupe de modules de stockage MOVI-DPS® dans le cadre de la série Power and Energy Solutions sont répertoriés dans ce chapitre.
D'autres câbles pour le raccordement du groupe de modules de stockage MOVI-DPS® dans le cadre de la série MOVI-DPS® figurent dans la notice d'exploitation : Coupleurs d'alimentation et de puissance MOVI-DPS®.