Utilisation de câbles tiers
En cas d'utilisation de câbles tiers, même identiques d'un point de vue technique, SEW‑EURODRIVE décline toute responsabilité et recours en garantie pour le maintien des caractéristiques de l'appareil concerné et son fonctionnement correct.
En cas d'utilisation de câbles tiers pour le raccordement de l'appareil et des composants raccordés, s'assurer du respect des prescriptions nationales en vigueur. Tenir compte du fait que l'utilisation de câbles tiers risque d'influencer de manière involontaire les caractéristiques techniques de l'appareil ou du groupe. Ceci concerne en particulier les caractéristiques suivantes.
- Caractéristiques mécaniques (p. ex. indice de protection IP, aptitude à la pose souple)
- Caractéristiques chimiques (p. ex. absence de silicone et d'halogène, résistance aux substances)
- Caractéristiques thermiques (p. ex. tenue aux températures élevées, échauffement de l'appareil, classe d'inflammabilité)
- Comportement en termes de CEM (p. ex. valeurs limite d'émissivité, respect des valeurs normatives en termes d'immunité)
- Sécurité fonctionnelle (validation selon EN ISO 13849-1)
Les câbles tiers non recommandés de manière explicite par SEW-EURODRIVE doivent satisfaire au minimum aux exigences des normes suivantes et être homologués selon ces normes.
- IEC 60309
- IEC 61984
- IEC 60204