Utilização de cabos de outros fabricantes
Em caso de utilização de cabos de outros fabricantes, mesmo que estes tenham a mesma qualidade técnica, a SEW‑EURODRIVE não assume nenhuma responsabilidade nem oferece garantia para o cumprimento das respectivas características da unidade e para o funcionamento correto da unidade.
Caso sejam utilizados cabos de outros fabricantes para a conexão da unidade e dos componentes conectados, é necessário garantir que as respectivas determinações nacionais sejam cumpridas. Durante a utilização de cabos de outros fabricantes, observar que as características técnicas da unidade ou do sistema da unidade podem ser influenciadas involuntariamente. Isso afeta particularmente as seguintes características:
- Características mecânicas (p. ex., grau de proteção IP, a adequação para porta cabos móveis)
- Características químicas (p. ex., sem silicone e halogênio, resistência a substâncias)
- Características térmicas (p. ex., constância térmica, aquecimento da unidade, classe de inflamabilidade)
- Comportamento EMC (p. ex., valores máximos, emissão de interferências, cumprimento dos valores normativos para imunidade a interferências)
- Funcionamento seguro (aprovação conforme EN ISO 13849-1)
Cabos de outros fabricantes que não tenham sido explicitamente recomendados pela SEW‑EURODRIVE devem cumprir pelo menos as exigências das seguintes normas e serem aprovados conforme estas normas:
- IEC 60309
- IEC 61984
- IEC 60204