Conexiones eléctricas

ADVERTENCIA

Electrocución al desenchufar o enchufar conectores enchufables bajo tensión.
Lesiones graves o fatales.
- Desconecte todas las tensiones de alimentación.
- Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
- Nunca desenchufe o enchufe los conectores enchufables sometidos a tensión.
- Si desconoce el estado de carga actual del conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, no desconecte bajo ningún concepto los conectores enchufables ES+ y ES–.
- Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® a menos de 2 voltios antes de desconectarlo de la unidad. Para descargar el conjunto de acumuladores MOVI-DPS®, utilice una de las unidades de descarga previstas de SEW‑EURODRIVE.
AVISO

En este capítulo se incluyen los cables de conexión para la conexión del conjunto de acumuladores MOVI-DPS® en el contexto de la serie Power and Energy Solutions.
Encontrará otros cables de conexión adicionales para la conexión del conjunto de acumuladores MOVI-DPS® en el contexto de la serie MOVI-DPS® en las instrucciones de funcionamiento "Acoplador de energía y potencia MOVI-DPS®".
Información adicional