X5221: Vigilancia conjunto de acumuladores

Función

Conexión para la vigilancia del estado de funcionamiento de un conjunto de acumuladores MOVI-DPS® (con aislamiento galvánico)

Tipo de conexión

M12, 8 polos, hembra, codificado en A

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+5V

Salida 5 V CC

2

ES_DIAG1

Acumulador de energía – señal de diagnóstico 1 (sonda térmica U+)

3

ES_DIAG2

Acumulador de energía – señal de diagnóstico 2 (sonda térmica U-)

4

ES_DIAG3

Acumulador de energía – señal de diagnóstico 3 (rotura de cable)

5

0V5

Potencial de referencia 0V5

6

ES_DIAG4

Acumulador de energía – señal de diagnóstico 4 (sobretensión)

7

ES_DIAG5

Acumulador de energía – señal de diagnóstico 5 (reservado)

8

res.

Reservado