功能
用于监控MOVI-DPS®蓄电池运行状态的连接(电气绝缘)
连接方式
M12,8针,母头,A编码
接线图
占用
触点
1
+5V
DC 5 V输出端
2
ES_DIAG1
蓄电池 - 诊断信号 1(温度传感器U+)
3
ES_DIAG2
蓄电池 - 诊断信号 2(温度传感器U-)
4
ES_DIAG3
蓄电池 - 诊断信号 3(断线)
5
0V5
0V5参考电位
6
ES_DIAG4
蓄电池 - 诊断信号 4(过压)
7
ES_DIAG5
蓄电池 - 诊断信号5(预留)
8
res.
保留