连接电缆

电缆

长度/敷设方式

默认长度:

1.5 m:零件号19115881

3 m:零件号18161103

与订单有关的长度:

1 m:零件号18161073

2 m:零件号18161081

4 m:零件号18161111

5 m:零件号18161138

M12,公头,A编码 ↔ M12,母头

固定长度

与订单有关的长度:

1 m:零件号18161146

2 m:零件号18161154

3 m:零件号18161162

4 m:零件号18161170

5 m:零件号18161189

M12,公头,A编码 ↔ M12,母头

固定长度

与订单有关的长度:

1.5 m:零件号25645749

M12,公头,A编码 ↔ M12,母头,A编码

固定长度