Anschlusskabel

Kabel

Länge/Verlegeart

Standardlängen:

1.5 m: Sachnummer 19115881

3 m: Sachnummer 18161103

auftragsbezogene Längen:

1 m: Sachnummer 18161073

2 m: Sachnummer 18161081

4 m: Sachnummer 18161111

5 m: Sachnummer 18161138

M12, male, A-codiert ↔ M12, female

feste Länge

auftragsbezogene Längen:

1 m: Sachnummer 18161146

2 m: Sachnummer 18161154

3 m: Sachnummer 18161162

4 m: Sachnummer 18161170

5 m: Sachnummer 18161189

M12, male, A-codiert ↔ M12, female

feste Länge

auftragsbezogene Längen:

1.5 m: Sachnummer 25645749

M12, male, A-codiert ↔ M12, female, A-codiert

feste Länge