X5221: Überwachung Speicherverband
Funktion |
|---|
Anschluss für die Überwachung des Betriebszustands eines MOVI-DPS® Speicherverbands (galvanisch getrennt) |
Anschlussart |
|---|
M12, 8-polig, female, A-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +5V | DC-5-V-Ausgang |
2 | ES_DIAG1 | Energiespeicher – Diagnosesignal 1 (Temperatur-Fühler U+) |
3 | ES_DIAG2 | Energiespeicher – Diagnosesignal 2 (Temperatur-Fühler U-) |
4 | ES_DIAG3 | Energiespeicher – Diagnosesignal 3 (Drahtbruch) |
5 | 0V5 | 0V5-Bezugspotenzial |
6 | ES_DIAG4 | Energiespeicher – Diagnosesignal 4 (Überspannung) |
7 | ES_DIAG5 | Energiespeicher – Diagnosesignal 5 (reserviert) |
8 | res. | reserviert |
Weiterführende Informationen