X5222: Vigilancia conjunto de acumuladores
Función |
|---|
Conexión para la vigilancia del estado de funcionamiento de un conjunto de acumuladores MOVI-DPS® (con aislamiento galvánico) |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 8 polos, macho, codificado en A |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | +5V | Entrada 5 V CC |
2 | ES_DIAG1 | Acumulador de energía – señal de diagnóstico 1 (sonda térmica U+) |
3 | ES_DIAG2 | Acumulador de energía – señal de diagnóstico 2 (sonda térmica U-) |
4 | ES_DIAG3 | Acumulador de energía – señal de diagnóstico 3 (rotura de cable) |
5 | 0V5 | Potencial de referencia 0V5 |
6 | ES_DIAG4 | Acumulador de energía – señal de diagnóstico 4 (sobretensión) |
7 | ES_DIAG5 | Acumulador de energía – señal de diagnóstico 5 (reservado) |
8 | res. | Reservado |
Información adicional