X5222: Monitoração do conjunto de acumuladores
Função |
|---|
Conexão para monitoração do estado operacional de um conjunto de acumuladores MOVI-DPS® (isolado galvanicamente) |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 8 pinos, macho, codificação A |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +5V | Entrada 5 VCC |
2 | ES_DIAG1 | Acumulador de energia – sinal de diagnóstico 1 (sensor de temperatura U+) |
3 | ES_DIAG2 | Acumulador de energia – sinal de diagnóstico 2 (sensor de temperatura U-) |
4 | ES_DIAG3 | Acumulador de energia – sinal de diagnóstico 3 (ruptura do fio) |
5 | 0V5 | Potencial de referência 0V5 |
6 | ES_DIAG4 | Acumulador de energia – sinal de diagnóstico 4 (sobretensão) |
7 | ES_DIAG5 | Acumulador de energia – sinal de diagnóstico 5 (reservado) |
8 | res. | reservado |
Informações adicionais