X5222 : surveillance groupe de modules de stockage

Fonction

Raccordement pour la surveillance de l'état de fonctionnement d'un système de stockage MOVI-DPS® (isolé galvaniquement)

Mode de raccordement

M12, 8 pôles, mâle, détrompage A

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+5V

Entrée DC 5 V

2

ES_DIAG1

Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 1 (sonde de température U+)

3

ES_DIAG2

Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 2 (sonde de température U-)

4

ES_DIAG3

Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 3 (rupture de fil)

5

0V5

Potentiel de référence 0V5

6

ES_DIAG4

Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 4 (surtension)

7

ES_DIAG5

Signal de diagnostic système de stockage d'énergie 5 (réservé)

8

res.

Réservé