Câbles de raccordement
Câble | Longueur / |
|---|---|
Longueurs standards 1.5 m : Référence : 19115881 3 m : Référence : 18161103 Longueurs spécifiques à la commande 1 m : Référence : 18161073 2 m : Référence : 18161081 4 m : Référence : 18161111 5 m : Référence : 18161138 M12, mâle, détrompage A ↔ M12, femelle | Longueur fixe
|
Longueurs spécifiques à la commande 1 m : Référence : 18161146 2 m : Référence : 18161154 3 m : Référence : 18161162 4 m : Référence : 18161170 5 m : Référence : 18161189 M12, mâle, détrompage A ↔ M12, femelle | Longueur fixe
|
Longueurs spécifiques à la commande 1.5 m : Référence : 25645749 M12, mâle, détrompage A ↔ M12, femelle, détrompage A | Longueur fixe
|