Cable de conexión
Cable | Longitud/tipo de tendido |
|---|---|
Longitudes estándar: 1.5 m: Ref. de pieza 19115881 3 m: Ref. de pieza 18161103 Longitudes para encargos específicos: 1 m: Ref. de pieza 18161073 2 m: Ref. de pieza 18161081 4 m: Ref. de pieza 18161111 5 m: Ref. de pieza 18161138 M12, macho, codificado en A ↔ M12, hembra | longitud fija
|
Longitudes para encargos específicos: 1 m: Ref. de pieza 18161146 2 m: Ref. de pieza 18161154 3 m: Ref. de pieza 18161162 4 m: Ref. de pieza 18161170 5 m: Ref. de pieza 18161189 M12, macho, codificado en A ↔ M12, hembra | longitud fija
|
Longitudes para encargos específicos: 1.5 m: Ref. de pieza 25645749 M12, macho, codificado en A ↔ M12, hembra, codificado en A | longitud fija
|